- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX120 - sortie uniquement
EX120 - sortie uniquement
unité d'interface série EX120 contrôle jusqu'à 16 sorties d'électroaimant et est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000/4000, VQ1000 / 2000, SX3000 / 5000 et SY3000 / 5000 valves. Les protocoles disponibles comprennent, mais ne sont pas limités à DeviceNet & trade; span>, PROFIBUS-DP ® span>, CC-Link et AS-i p>.
EX120 / 121/122, Unité SI, type intégré pour la sortie
unité d'interface série EX120 contrôle jusqu'à 16 sorties d'électroaimant et est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000/4000, VQ1000 / 2000, SX3000 / 5000 et SY3000 / 5000 valves. Les protocoles disponibles comprennent, mais ne sont pas limités à DeviceNet & trade; span>, PROFIBUS-DP ® span>, CC-Link et AS-i p>.
EX123 / 124/126, unité SI de sortie
unité d'interface série EX120 contrôle jusqu'à 16 sorties d'électroaimant et est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000/4000, VQ1000 / 2000, SX3000 / 5000 et SY3000 / 5000 valves. Les protocoles disponibles comprennent, mais ne sont pas limités à DeviceNet & trade; span>, PROFIBUS-DP ® span>, CC-Link et AS-i p>.