- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX120 - sortie uniquement
- EX123 / 124/126, unité SI de sortie
EX123 / 124/126, unité SI de sortie
unité d'interface série EX120 contrôle jusqu'à 16 sorties d'électroaimant et est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000/4000, VQ1000 / 2000, SX3000 / 5000 et SY3000 / 5000 valves. Les protocoles disponibles comprennent, mais ne sont pas limités à DeviceNet & trade; span>, PROFIBUS-DP ® span>, CC-Link et AS-i p>.
- Compatible avec les séries VQ2 / 4/5000, SY3 / 5000, SV1 / 2/3000, VQC1 / 2/4000
- Boîtier: IP65 (EX123, EX124), IP67 (EX126)
- 16 sorties maximum
- Disponible avec une variété de protocoles de communication
- Les options UW1 et UH1 seront bientôt supprimées, veuillez envisager d'utiliser CC-Link LI> UL>