- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX120 - sortie uniquement
- EX120 / 121/122, Unité SI, type intégré pour la sortie
EX120 / 121/122, Unité SI, type intégré pour la sortie
unité d'interface série EX120 contrôle jusqu'à 16 sorties d'électroaimant et est compatible avec la série SV1000 / 2000/3000/4000, VQ1000 / 2000, SX3000 / 5000 et SY3000 / 5000 valves. Les protocoles disponibles comprennent, mais ne sont pas limités à DeviceNet & trade; span>, PROFIBUS-DP ® span>, CC-Link et AS-i p>.
- Une unité SI pour les séries de distributeurs SY, VQ et SV, compatible avec le réseau ouvert CompoNet™.
- Temps de réponse rapide.
- Multipoints.
- Utilisation possible avec deux modèles de câbles de communication différents.