- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX510 - Distributed I-O
EX510 - Distributed I/O
The EX510 series makes it possible to connect more valves and sensors than with conventional units. With the introduction of the EX510 series, only a power supply cable to the GW unit is required, resulting in wire-savings. Setting the address for the SI unit, output unit and input unit is no longer required, only the address for the GW unit needs to be set. The volume ratio of the EX510 SI unit is 60% more compact than the EX120.
EX510, Câblage série Décentralisée, système GW, CC-Link, DeviceNet ™, PROFIBUS DP®
La série EX510 permet de connecter plusieurs vannes et capteurs qu'avec les appareils conventionnels. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation à l'unité GW est nécessaire, ce qui en fil économies. Réglage de l'adresse de l'unité SI, unité de sortie et l'unité d'entrée est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport en volume de l'unité SI EX510 est de 60% plus compact que le EX120. P>
- Protocole de communication: CC-Link, DeviceNet & trade; span>, & nbsp; PROFIBUS DP & reg; li>
- Valves applicables: SJ2 / 3000, SY3 / 5/7/9000, SQ1 / 2000 li>
- Conforme RoHS li> ul>
EX510, Unité SI
La série EX510 permet de connecter plusieurs vannes et capteurs qu'avec les appareils conventionnels. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation à l'unité GW est nécessaire, ce qui en fil économies. Réglage de l'adresse de l'unité SI, unité de sortie et l'unité d'entrée est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport en volume de l'unité SI EX510 est de 60% plus compact que le EX120. P>
- Unités SI avec un maximum de 16 points de sortie
- 3 & nbsp; types de montage
- Empêche l'utilisateur d'assembler l'unité SI, les vannes et le câblage au collecteur
- Protection de court-circuit intégrée
- Des câbles de sortie supplémentaires sont disponibles pour que les points inutilisés sur l'unité SI puissent être utilisés efficacement LI> UL>
EX510, Input Unit
The EX510 series makes it possible to connect more valves and sensors than with conventional units. With the introduction of the EX510 series, only a power supply cable to the GW unit is required, resulting in wire-savings. Setting the address for the SI unit, output unit and input unit is no longer required, only the address for the GW unit needs to be set. The volume ratio of the EX510 SI unit is 60% more compact than the EX120.
- Input units with a maximum of 16 input points.
- Two models with different input types.
- Compliant to either NPN, PNP or 2-wire sensor inputs.
- Possible to connect a wide range of input devices.
- All input connections are e-con type.
- Fuse protection against short circuiting.
- Possible to mount either directly onto a DIN rail or on the bracket accessory.
EX510, Unité de sortie
La série EX510 permet de connecter plusieurs vannes et capteurs qu'avec les appareils conventionnels. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation à l'unité GW est nécessaire, ce qui en fil économies. Réglage de l'adresse de l'unité SI, unité de sortie et l'unité d'entrée est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport en volume de l'unité SI EX510 est de 60% plus compact que le EX120. P>
- Unités de sortie avec un maximum de 16 points de sortie
- Unité de sortie numérique 16 points connectable avec une valve, un relais, une lumière, un buzzer, etc.
- Base terminale de type pince à cage qui n'a pas besoin d'être vissée
- Conforme à NPN ou PNP (commun négatif ou positif)
- Fourni avec des types d'alimentation internes et externes (Alimentation interne: Max.1 [A], Alimentation externe: Max.3 [A])
- Max. 0,5 [A] sortie (12 [W] sortie) LI> UL>