- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX510 - Distributed I-O
- EX510, Câblage série Décentralisée, système GW, CC-Link, DeviceNet ™, PROFIBUS DP®
EX510, Câblage série Décentralisée, système GW, CC-Link, DeviceNet ™, PROFIBUS DP®
La série EX510 permet de connecter plusieurs vannes et capteurs qu'avec les appareils conventionnels. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation à l'unité GW est nécessaire, ce qui en fil économies. Réglage de l'adresse de l'unité SI, unité de sortie et l'unité d'entrée est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport en volume de l'unité SI EX510 est de 60% plus compact que le EX120. P>
- Protocole de communication: CC-Link, DeviceNet & trade; span>, & nbsp; PROFIBUS DP & reg; li>
- Valves applicables: SJ2 / 3000, SY3 / 5/7/9000, SQ1 / 2000 li>
- Conforme RoHS li> ul>