- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX510 - Distributed I-O
- EX510, Unité SI
EX510, Unité SI
La série EX510 permet de connecter plusieurs vannes et capteurs qu'avec les appareils conventionnels. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation à l'unité GW est nécessaire, ce qui en fil économies. Réglage de l'adresse de l'unité SI, unité de sortie et l'unité d'entrée est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport en volume de l'unité SI EX510 est de 60% plus compact que le EX120. P>
- Unités SI avec un maximum de 16 points de sortie
- 3 & nbsp; types de montage
- Empêche l'utilisateur d'assembler l'unité SI, les vannes et le câblage au collecteur
- Protection de court-circuit intégrée
- Des câbles de sortie supplémentaires sont disponibles pour que les points inutilisés sur l'unité SI puissent être utilisés efficacement LI> UL>