- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX510 - Distributed I-O
- EX510, Unité de sortie
EX510, Unité de sortie
La série EX510 permet de connecter plusieurs vannes et capteurs qu'avec les appareils conventionnels. Avec l'introduction de la série EX510, seul un câble d'alimentation à l'unité GW est nécessaire, ce qui en fil économies. Réglage de l'adresse de l'unité SI, unité de sortie et l'unité d'entrée est plus nécessaire, seule l'adresse de l'unité GW doit être définie. Le rapport en volume de l'unité SI EX510 est de 60% plus compact que le EX120. P>
- Unités de sortie avec un maximum de 16 points de sortie
- Unité de sortie numérique 16 points connectable avec une valve, un relais, une lumière, un buzzer, etc.
- Base terminale de type pince à cage qui n'a pas besoin d'être vissée
- Conforme à NPN ou PNP (commun négatif ou positif)
- Fourni avec des types d'alimentation internes et externes (Alimentation interne: Max.1 [A], Alimentation externe: Max.3 [A])
- Max. 0,5 [A] sortie (12 [W] sortie) LI> UL>