T
Les tubes en nylon de la série T, en mm, utilisés pour les applications ayant recours à l'air normal sont disponibles dans six couleurs différentes. La série T est disponible en rouleaux de 20 et 100 m. Les rouleaux de 100 mètres sont disponibles uniquement en noir et blanc en standard.

T, Taille métrique en nylon Tubes
Les tubes en nylon de la série T, en mm, utilisés pour les applications ayant recours à l'air normal sont disponibles dans six couleurs différentes. La série T est disponible en rouleaux de 20 et 100 m. Les rouleaux de 100 mètres sont disponibles uniquement en noir et blanc en standard.
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 12 mm
- Température de fonctionnement: -40 à 100 ° C pour l'air et 0 à 70 ° C pour l'eau. ul >