T, Taille métrique en nylon Tubes

Les tubes en nylon de la série T, en mm, utilisés pour les applications ayant recours à l'air normal sont disponibles dans six couleurs différentes. La série T est disponible en rouleaux de 20 et 100 m. Les rouleaux de 100 mètres sont disponibles uniquement en noir et blanc en standard.

  • Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 12 mm
  • Température de fonctionnement: -40 à 100 ° C pour l'air et 0 à 70 ° C pour l'eau.
T, Taille métrique en nylon Tubes
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Couleur Configuration Status
Longueur du rouleau Configuration Status
Longueur de la bobine Configuration Status
Exécutions spéciales Configuration Status