- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tube polyamide
- T/TS-X309 Biomass Tubing
T/TS-X309 Biomass Tubing
Metric series T and TS, biomass nylon type, general air tubing. The T series is available in roll sizes 20m. Biomass tubing produced from plant derived raw biomaterials such as castor seeds, etc.
T, Taille métrique en nylon Tubes
Les tubes en nylon de la série T, en mm, utilisés pour les applications ayant recours à l'air normal sont disponibles dans six couleurs différentes. La série T est disponible en rouleaux de 20 et 100 m. Les rouleaux de 100 mètres sont disponibles uniquement en noir et blanc en standard.
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 12 mm
- Température de fonctionnement: -40 à 100 ° C pour l'air et 0 à 70 ° C pour l'eau. ul >
T, Taille métrique en nylon Tubes
Les tubes en nylon de la série T, en mm, utilisés pour les applications ayant recours à l'air normal sont disponibles dans six couleurs différentes. La série T est disponible en rouleaux de 20 et 100 m. Les rouleaux de 100 mètres sont disponibles uniquement en noir et blanc en standard.
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 12 mm
- Température de fonctionnement: -40 à 100 ° C pour l'air et 0 à 70 ° C pour l'eau. ul >