- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tube polyamide
- T/TS-X309 Biomass Tubing
- T, Taille métrique en nylon Tubes
T, Taille métrique en nylon Tubes
Les tubes en nylon de la série T, en mm, utilisés pour les applications ayant recours à l'air normal sont disponibles dans six couleurs différentes. La série T est disponible en rouleaux de 20 et 100 m. Les rouleaux de 100 mètres sont disponibles uniquement en noir et blanc en standard.
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 4 à Ø 12 mm
- Température de fonctionnement: -40 à 100 ° C pour l'air et 0 à 70 ° C pour l'eau. ul >