- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tuyauterie résistant aux étincelles
Tuyauterie résistant aux étincelles
Résistance à la flamme à double tube de couche est adapté pour la tuyauterie d'air et de l'eau dans des environnements où des étincelles de soudage par points, etc., peuvent être un problème. La conception à double couche utilise une résine résistant à la flamme (équivalente à la norme UL-94 V-0) pour la couche externe. P>
TRB
Les tubes ignifuges et à double couche de la série TRB sont compatibles avec l'air et l'eau dans des environnements où les étincelles en provenance de postes de soudage etc., peuvent occasionner des problèmes. La couche externe du modèle à double couche est en résine ignifuge (équivalant au standard UL-94 V-0). La série TRB est disponible dans de nombreuses couleurs. Un rouleau de 100 m est disponible pour toutes les couleurs.
TRTU
Série TRTU résistance à la flamme un tube à trois couches est adaptée pour la tuyauterie d'air et de l'eau dans des environnements où des étincelles de soudure à l'arc, etc., peuvent être un problème. & Nbsp; La conception à trois couches utilise une polyoléfine résistant à la flamme (équivalente à la norme UL-94 V-0) pour la zone extérieure. & Nbsp; La série TRTU est disponible dans une variété de couleurs et de tailles et est conforme RoHS P>
& nbsp;. P>
TIRS
Flame resistant TIRS soft nylon tubing (Equivalent to UL-94 Standard V-0), is available in 20 and 100 meter rolls. The TIRS series is applicable for general air pressure and water in a spark atmosphere such as spot welding. Available colors include black, white, red, blue and green.
TRS
Flame resistant TRS soft nylon tubing (Equivalent to UL-94 Standard V-0), is available in 20 and 100 meter rolls. The TRS series is applicable for general air pressure and water in a spark atmosphere such as spot welding. Available colors include black, white, red, blue and green.