TRTU
Série TRTU résistance à la flamme un tube à trois couches est adaptée pour la tuyauterie d'air et de l'eau dans des environnements où des étincelles de soudure à l'arc, etc., peuvent être un problème. & Nbsp; La conception à trois couches utilise une polyoléfine résistant à la flamme (équivalente à la norme UL-94 V-0) pour la zone extérieure. & Nbsp; La série TRTU est disponible dans une variété de couleurs et de tailles et est conforme RoHS P>
& nbsp;. P>
TRTU, Tube polyuréthane ignifuge triple couche
Série TRTU résistance à la flamme un tube à trois couches est adaptée pour la tuyauterie d'air et de l'eau dans des environnements où des étincelles de soudure à l'arc, etc., peuvent être un problème. & Nbsp; La conception à trois couches utilise une polyoléfine résistant à la flamme (équivalente à la norme UL-94 V-0) pour la zone extérieure. & Nbsp; La série TRTU est disponible dans une variété de couleurs et de tailles et est conforme RoHS P>
& nbsp;. P>
- FR tube en polyuréthane à trois couches
- Résistant à la flamme
- Équivalent à la norme UL-94 V-0
- 20m & 100m bobines disponibles
- Plusieurs options de couleur disponibles
- Conforme RoHS LI> UL>