TRB
Les tubes ignifuges et à double couche de la série TRB sont compatibles avec l'air et l'eau dans des environnements où les étincelles en provenance de postes de soudage etc., peuvent occasionner des problèmes. La couche externe du modèle à double couche est en résine ignifuge (équivalant au standard UL-94 V-0). La série TRB est disponible dans de nombreuses couleurs. Un rouleau de 100 m est disponible pour toutes les couleurs.
               TRBU, flamme double couche de polyuréthane résistant à tubes
Les tubes ignifuges et à double couche de la série TRB sont compatibles avec l'air et l'eau dans des environnements où les étincelles en provenance de postes de soudage etc., peuvent occasionner des problèmes. La couche externe du modèle à double couche est en résine ignifuge (équivalant au standard UL-94 V-0). La série TRB est disponible dans de nombreuses couleurs. Un rouleau de 100 m est disponible pour toutes les couleurs.
- Tube polyuréthane double couche FR
 - Ignifuge
 - Equivalent à la norme UL-94 V-0
 - Rouleau de 20 m et Bobine de 100 m disponible
 - Nombreuses couleurs disponibles
 
               TRBU-X259, Flame Resistant Tubing, Double Layer, Soft Polyurethane
Series TRB-X259 flame resistance double layer tubing is suitable for air and water piping in environments where sparks from spot welders, etc., may be a problem. The X259 option does not require the outer layer to be peeled to connect fittings. The TRB-X259 series is available in a variety of colors.
- Peeling of the outer layer not required to connect fittings
 - Applicable tubing O.D.: Ø 3.2 to Ø 12 mm
 - Flame resistant resin (equivalent to UL-94 Standard V-0).
 
               TRB, tubes double couche
Les tubes ignifuges et à double couche de la série TRB sont compatibles avec l'air et l'eau dans des environnements où les étincelles en provenance de postes de soudage etc., peuvent occasionner des problèmes. La couche externe du modèle à double couche est en résine ignifuge (équivalant au standard UL-94 V-0). La série TRB est disponible dans de nombreuses couleurs. Un rouleau de 100 m est disponible pour toutes les couleurs.
- Tube polyamide à double couche
 - Ignifuge
 - Equivalent à la norme UL-94 V-0
 - Raccordement compatible avec l'air et l'eau
 
               IN-241-330 *, tube en polyuréthane double couche ignifuge, taille en pouces
Les tubes ignifuges et à double couche de la série TRB sont compatibles avec l'air et l'eau dans des environnements où les étincelles en provenance de postes de soudage etc., peuvent occasionner des problèmes. La couche externe du modèle à double couche est en résine ignifuge (équivalant au standard UL-94 V-0). La série TRB est disponible dans de nombreuses couleurs. Un rouleau de 100 m est disponible pour toutes les couleurs.
- Tube polyuréthane double couche FR
 - Résistant à la flamme
 - Équivalent à la norme UL-94 V-0
 - Faisceau de 20 m et bobines de 100 m disponibles < / li>
 - Plusieurs options de couleurs disponibles