TRBU, flamme double couche de polyuréthane résistant à tubes

Les tubes ignifuges et à double couche de la série TRB sont compatibles avec l'air et l'eau dans des environnements où les étincelles en provenance de postes de soudage etc., peuvent occasionner des problèmes. La couche externe du modèle à double couche est en résine ignifuge (équivalant au standard UL-94 V-0). La série TRB est disponible dans de nombreuses couleurs. Un rouleau de 100 m est disponible pour toutes les couleurs.

  • Tube polyuréthane double couche FR
  • Ignifuge
  • Equivalent à la norme UL-94 V-0
  • Rouleau de 20 m et Bobine de 100 m disponible
  • Nombreuses couleurs disponibles
TRBU, flamme double couche de polyuréthane résistant à tubes
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Couleur Configuration Status
Longueur du rouleau Configuration Status
Option Configuration Status