TRB, tubes double couche

Les tubes ignifuges et à double couche de la série TRB sont compatibles avec l'air et l'eau dans des environnements où les étincelles en provenance de postes de soudage etc., peuvent occasionner des problèmes. La couche externe du modèle à double couche est en résine ignifuge (équivalant au standard UL-94 V-0). La série TRB est disponible dans de nombreuses couleurs. Un rouleau de 100 m est disponible pour toutes les couleurs.

  • Tube polyamide à double couche
  • Ignifuge
  • Equivalent à la norme UL-94 V-0
  • Raccordement compatible avec l'air et l'eau
TRB, tubes double couche
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Couleur Configuration Status
Longueur du rouleau Configuration Status