- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tube polyuréthane
Tube polyuréthane
SMC's series of polyurethane tubing is manufactured from Polyether resin, insuring the longest possible tube life due to its immunity to hydrolysis. Series TIUB inch size tubing is available in 8 "quick ship" colors, in standard stocked lengths of 66ft, 100ft, 500ft, 1000ft and 1640ft. There are 21 additional standard colors to suit special needs.

TIUB
La série de tube en polyuréthane TIUB représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane. La série TIUB est disponible avec les tailles en pouces. De nombreuses couleurs sont disponibles en standard. Un rouleau de 100 m est disponible pour toutes les couleurs.

TU
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.

TCU
La série TCU est une série de tubes en polyuréthane spiralés très flexibles permettant d'obtenir un raccordement compact. La série TCU est disponible dans trois tailles de tube différentes et est livré en standard en noir.

UFT
La série TFU est une série de tubes polyuréthane plats permettant un raccordement compact. La série TFU est disponible dans 3 modèles de tubes en standard et avec jusqu'à 3 tubes pour chaque modèle. Le noir est la couleur standard.

TAU
La série TAU a été conçue pour le raccordement de la pression de l'air au produit ou à l'ensemble afin d'éviter l'électricité statique. Il est en polyuréthane conducteur et est disponible en noir en rouleaux de 20 ou 100 m.

TUL
Dual layer TUL series provides strong chemical resistance of fluoropolymer inner layer with flexible property of polyurethane outer layer. TUL is available in 4 colors, black white clear blue and translucent.

TU-X309
Series TU-X309 tubing represents a new high quality standard in metric size polyurethane tubing produced from plant derived raw biomaterials such as castor seeds, etc.