TU
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.

TU, Tubes en polyuréthane, Taille métrique
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
- Disponible en 8 couleurs standard
- Disponible dans 2 tailles de rouleaux
- Pression d'utilisation maxi 0.8 MPa à 20°C

TU, Tubes en polyuréthane, Taille métrique
TU-X214 polyurethane tubing complies with both FDA CFR 177.2600 and EU No 10/2011 dissolution tests. It retains the excellent flexibility of polyurethane while enabling use in applications where such material compliance is required.
- Disponible en 8 couleurs standard
- Disponible dans 2 tailles de rouleaux
- Pression d'utilisation maxi 0.8 MPa à 20°C

TUS, Soft Tube polyuréthane, métrique
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
- Disponible en 8 couleurs standard
- Tube en polyuréthane souple
- Convient pour les raccordements dans les espaces restreints
- Extrêmement flexible
- Pression d'utilisation maximum 0.6 MPa à 20°C

TUH, dur polyuréthane Tube
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
- Tube polyuréthane dur
- Modèle standard
- Disponible en quatre couleurs différentes
- Disponibles en rouleaux de 20 m et 100 m
- Compatible avec les applications pneumatiques

TUH, dur polyuréthane Tube, Type de haute pression
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
- Tube polyuréthane dur
- Modèle haute pression
- Disponible en quatre couleurs différentes
- Disponibles en rouleaux de 20 m et 100 m
- Compatible avec les applications pneumatiques

TUS, série TJ manches intérieure
La série TJ manchon interne renforce tube en polyuréthane souple (TUS). Insérer un manchon interne dans l'extrémité du tube en polyuréthane souple en utilisant un One-Touch ™ raccord. Toujours utiliser un manchon intérieur dans un circuit de sécurité ou de la zone critique.- Renforce les tuyaux en polyuréthane souple (TUS)
- Utiliser avec les raccords One-Touch ™
- Pour circuit de sécurité ou zone critique li> ul>