- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tube polyuréthane
- TU
- TUS, Soft Tube polyuréthane, métrique
TUS, Soft Tube polyuréthane, métrique
La série de tubes TU représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane avec des dimensions en mètres. La série TUH de tubes en polyuréthane dur est disponible en deux modèles : un pour les pressions standard et un pour les pressions élevées et la série TUS est en polyamide.
- Disponible en 8 couleurs standard
- Tube en polyuréthane souple
- Convient pour les raccordements dans les espaces restreints
- Extrêmement flexible
- Pression d'utilisation maximum 0.6 MPa à 20°C