UFT
La série TFU est une série de tubes polyuréthane plats permettant un raccordement compact. La série TFU est disponible dans 3 modèles de tubes en standard et avec jusqu'à 3 tubes pour chaque modèle. Le noir est la couleur standard.

TFU, polyuréthane plat Tubes
La série TFU est une série de tubes polyuréthane plats permettant un raccordement compact. La série TFU est disponible dans 3 modèles de tubes en standard et avec jusqu'à 3 tubes pour chaque modèle. Le noir est la couleur standard.
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 2 à Ø 8 mm
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C
- Couleur: noir. ul >