- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Tube polyuréthane
- UFT
- TFU, polyuréthane plat Tubes
TFU, polyuréthane plat Tubes
La série TFU est une série de tubes polyuréthane plats permettant un raccordement compact. La série TFU est disponible dans 3 modèles de tubes en standard et avec jusqu'à 3 tubes pour chaque modèle. Le noir est la couleur standard.
- Diamètre extérieur du tube applicable: Ø 2 à Ø 8 mm
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C
- Couleur: noir. ul >