TIUB
La série de tube en polyuréthane TIUB représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane. La série TIUB est disponible avec les tailles en pouces. De nombreuses couleurs sont disponibles en standard. Un rouleau de 100 m est disponible pour toutes les couleurs.

TIUB, pouces Taille Tubes en polyuréthane
La série de tube en polyuréthane TIUB représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane. La série TIUB est disponible avec les tailles en pouces. De nombreuses couleurs sont disponibles en standard. Un rouleau de 100 m est disponible pour toutes les couleurs.
- OD du tube applicable: 1/8 "à 1/2"
- Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C pour l'air et 0 à 40 ° C pour l'eau < li> 29 variations de couleurs.