TIUB, pouces Taille Tubes en polyuréthane

La série de tube en polyuréthane TIUB représente un nouveau standard de qualité pour les tubes en polyuréthane. La série TIUB est disponible avec les tailles en pouces. De nombreuses couleurs sont disponibles en standard. Un rouleau de 100 m est disponible pour toutes les couleurs.

  • OD du tube applicable: 1/8 "à 1/2"
  • Température de fonctionnement: -20 à 60 ° C pour l'air et 0 à 40 ° C pour l'eau
  • < li> 29 variations de couleurs.
TIUB, pouces Taille Tubes en polyuréthane
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Taille Configuration Status
Couleur Configuration Status
Longueur du rouleau Configuration Status