- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Connecteurs
- Tubes
- Porter tubes résistant
Porter tubes résistant
Résistant à l'usure & nbsp; série tube a été conçu pour réduire l'abrasion du mouvement de glissement. Ce matériau de polyuréthane spécial est très similaire à celle de polyuréthane régulière et maintient encore un petit rayon de courbure. Piping heures de travail peuvent être réduits avec la capacité du TUZ à intégrer dans des espaces de tuyauterie étroits. P>

TUZ
La série de tubes TUZ a été conçu pour réduire le mouvement de glissement à l'abrasion. Ce matériau de polyuréthane spécial est très similaire à celle de polyuréthane régulière et maintient encore un petit rayon de courbure. Piping heures de travail peuvent être réduits avec la capacité du TUZ à intégrer dans des espaces de tuyauterie étroits. Le TUZ est disponible en 20 et des rouleaux de 100 mètres avec six couleurs différentes à choisir. P>