TUZ
La série de tubes TUZ a été conçu pour réduire le mouvement de glissement à l'abrasion. Ce matériau de polyuréthane spécial est très similaire à celle de polyuréthane régulière et maintient encore un petit rayon de courbure. Piping heures de travail peuvent être réduits avec la capacité du TUZ à intégrer dans des espaces de tuyauterie étroits. Le TUZ est disponible en 20 et des rouleaux de 100 mètres avec six couleurs différentes à choisir. P>

TUZ/TUZC/TIUZB, Wear Resistant Tubing
La série de tubes TUZ a été conçu pour réduire le mouvement de glissement à l'abrasion. Ce matériau de polyuréthane spécial est très similaire à celle de polyuréthane régulière et maintient encore un petit rayon de courbure. Piping heures de travail peuvent être réduits avec la capacité du TUZ à intégrer dans des espaces de tuyauterie étroits. Le TUZ est disponible en 20 et des rouleaux de 100 mètres avec six couleurs différentes à choisir. P>
- Température d'utilisation: -20 et 60°C
- Diam. ext. du tube: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12
- Raccords utilisables: KQ, KJ, KF, KFG, et M/MS
- Color: Noir, Blanc, Rouge, Bleu, Jaune et Vert
- Pression d'utilisation maxi: 20°C = 0.8 MPa et 60°C = 0.4 MPa