- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- capteurs
- IZE11, Moniteur du Capteur électrostatique
IZE11, Moniteur du Capteur électrostatique
Le IZE11 est moniteur de capteur électrostatique de SMC, pour être utilisé avec le capteur de IZD10. Le moniteur est doté d'un dispositif d'affichage à 2 couleurs et peut être un support ou monté sur panneau. Les résultats comprennent 2 commutateurs et une plage analogique. Le moniteur a de multiples fonctions telles que la prise de pointe et en bas, ainsi que des diagnostics d'erreur. P>
- Boutons confortables en caoutchouc.
- Affichage à DEL 2 couleurs (rouge, vert).
- 2 sorties commutateurs, plus 1 ~ 5V ou 4 ~ 20mA sortie analogique
- Réglage minimum de l'unité 0,001 kV
- +/- 0,5% F.S. précision d'affichage (<+/- 1 chiffre).
- Fonctions de code de sécurité et de verrouillage des touches li> ul>