- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- capteurs
- IZD10, Capteur électrostatique
IZD10, Capteur électrostatique
Le capteur est IZD10 électrostatique autonome de SMC. Le capteur est un ensemble pré-câblé, y compris la tête de capteur, un amplificateur de détection, et le câble avec des fils volants. Il est destiné à être couplé au moniteur de IZE11 pour la lecture de sortie. P>
- Deux plages de mesure incluant +/- 0.4kV et +/- 20kV.
- Montable sur support (non inclus).
- Plage de détection de 10 ~ 50mm ou 25 ~ 75mm, selon le modèle.
- Fonctionne sur 24VDC. li> ul>