- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- Ioniseurs de ventilateur
- IZF10R, petit ventilateur ioniseur w / débit d'air Fonction
IZF10R, petit ventilateur ioniseur w / débit d'air Fonction
Le IZF10R partage la même taille du ventilateur et ± équilibre ionique 13V avec le IZF10, avec deux nouvelles fonctionnalités. Un nouveau bouton de réglage du ventilateur à 4 vitesses est ajoutée, y compris une plus élevée et une vitesse inférieure pour la neutralisation plus rapide et une plus grande gamme, ou un fonctionnement plus silencieux. En plus de la sortie élevée de commutation de courant / de tension élevée, un deuxième signal de sortie indique quand l'émetteur de maintenance est nécessaire. Ces sorties jumeler avec des LED sur le panneau de commande indiquant les mêmes conditions. Un interrupteur d'alimentation et un dispositif de réglage d'équilibre ionique complètent les commandes. P>
- Émetteurs de tungstène pour une durée de vie plus longue que l'acier inoxydable
- Le protecteur de ventilateur amovible permet le nettoyage de l'émetteur
- Émetteurs remplaçables en fin de vie
- Peut être alimenté par un câble 24VDC avec E / S, ou un adaptateur 120VAC
- Le support disponible est monté sur la machine ou se tient librement sur le banc Le
- support inclut des fentes de pivot et d'inclinaison pour optimiser la zone de traitement
- LED: Alimentation (orange / vert), Erreur (rouge), Maintenance (vert) li> ul>