ZSE20B (F) -L, capteur de pression, IO-Link Compatible

La série ZSE20B (F) est un aspirateur numérique à haute precisiion ou pressostat composé supportant le protocole de communication IO-Link .. & nbsp; Lorsqu'il est associé à un maître IO-Link, les valeurs et les paramètres mesurés sont accessibles depuis l'écran IHM de l'automate. & Nbsp; ZSE20B (F) -L intègre la version vitesse IO-Link 1.1 et COM2 & nbsp;. les données de traitement 16-bit comprend 2 sorties de commutation, un bit de diagnostic, et 13 bits pour la valeur de pression mesurée. & nbsp; caractéristiques de série comprennent un indice de protection IP65 et 3 boutons de réglage manuel. & nbsp; Paramètres et valeurs de mesure sont visibles au niveau du dispositif 3 sur un écran, l'affichage 3 couleurs. & Nbsp; L'écran principal affiche la valeur mesurée actuelle en rouge ou vert, tandis que deux sous-écrans peuvent afficher l'étiquette de réglage et sa valeur numérique en orange. & Nbsp;

  • 3 modes de réglage manuels: sélection en 3 étapes, simple, fonction
  • 7 unités de pression: MPa, kPa, kgf / cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 1 sortie de commutation (sélectionnable NPN ou PNP)
  • M5 femelle, R1 / 8 mâle ou 1/8 NPT
  • Options de montage du support ou du panneau
  • Certifications: CE, RoHS
ZSE20B (F) -L, capteur de pression, IO-Link Compatible
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Plage de pression nominale Configuration Status
Caractéristiques de sortie Configuration Status
Unités Configuration Status
Caractéristiques de raccordement Configuration Status
Câble Configuration Status
Fixation Configuration Status
Manuel d'utilisation Configuration Status