ISE70/71, Pressostat numérique à affichage tricolore pour l'air

Cette nouvelle génération capteur de pression ISE70 fournit des valeurs quantitatives continues, ainsi que des sorties numériques commutées lorsque les points de consigne de pression sont remplies. Ce capteur est également compatible IO-Link. l'information de capteur, telles que l'identité, l'état fonctionnel, la connexion par câble, et des valeurs de courant ou de commutation peut être réglée ou contrôlée à distance si un maître IO-Link, et connecté à un réseau de bus de terrain. Le ISE70 est conçu pour les environnements abusifs qui peuvent également inclure du liquide de refroidissement éclaboussé, des lubrifiants ou la saleté. Electronics sont emballés dans un boîtier métallique, tandis que le raccord de tuyauterie est une patte robuste avec des filets femelles, qui protègent en même temps le capteur contre les collisions accidentelles avec d'autres objets dans la zone. Une face d'affichage lisse avec des boutons de type membrane permet d'éviter la contamination du gravier et des résidus collants qui pourraient obstruer ou de la confiture soulevée boutons en caoutchouc. L'écran est incliné et peut tourner 336 degrés, pour permettre une lecture facile quand il est monté de manière indirecte. L'écran principal affiche les valeurs instantanées en rouge ou vert, tandis que le réglage de l'écran secondaire apparaissent en orange. Les indicateurs de commutateur également lorsque la lumière des points de consigne sont atteints.

  • Affichage angulaire.
  • Affichage rotatif.
  • 3 modes de réglage.
  • Compatible IO-Link.
  • Plage de pression: 0 à 1.6 MPa.
ISE70/71, Pressostat numérique à affichage tricolore pour l'air
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Plage de pression Configuration Status
Raccordement Configuration Status
Caractéristiques de sortie Configuration Status
Unités Configuration Status
Câble Configuration Status
Fixation Configuration Status
Manuel d'utilisation / certificat d'étalonnage Configuration Status