PSE200A, Moniteur de capteur de pression numérique multicanal, 3 écrans 3 couleurs, 4 entrées/5 sorties, IP65, IO-Link

PSE200A is a pressure sensor monitor with an informative, easy to read 3-screen, 3-color display.  Connect 1 to 4 PSE series remote pressure sensors, then select a channel to view the sensor’s measured value on the main screen.  Alternately, the range input function can scale any 1-5V signal from another sensor type to a display value from -1500 to 1500.    View a variety of secondary data on the sub-screens, including switch set point value, level meter, character string for labeling and more.  Check differential pressure between CH1-CH2, or CH3-CH4.  Additional functions include anti-chatter, error codes, power saving, key lock, security code and others.  This monitor is also IO-Link compatible for viewing measured values, diagnostics, and switch output status of all channels.  Internal hardware and applied pressure errors can also be indicated.  Parameters set on the monitor can be reset by the IO-Link master if a new monitor replaces a damaged or failed one.  PSE200A is CE and RoHS compliant, with an IP65 front face when panel mounted (IP40 otherwise).

  • 12 plages de pression sélectionnables, ainsi que des gammes utilisateur personnalisées
  • Entrée analogique, capteur (DC) : 1-5V ou 4-20mA
  • Sortie analogique, moniteur (DC) : 1-5V ou 4-20mA
  • 10 unités de pression: Pa, kPa, Ma, kgf/cm2, mbar, bar, psi, inHg, mmHg, mmH20
  • Acuuracy de l'affichage : 0,5 % de la
  • La répétitif de l'affichage : 0,1 % de la
PSE200A, Moniteur de capteur de pression numérique multicanal, 3 écrans 3 couleurs, 4 entrées/5 sorties, IP65, IO-Link
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Input/Output Specification Configuration Status
Unités Configuration Status
Montage Configuration Status
Option 3 Configuration Status
Alimentation Configuration Status