PF3WS, capteur de débit numérique collecteur, alimentation à distance, 0,5-40 LPM

Les applications où il est nécessaire de contrôler en permanence le débit de l'eau de nettoyage ou réfrigérée disposent à présent de la solution parfaite avec le lancement de la nouvelle Série PF3W de Débitmètres numériques par le leader mondial des systèmes pneumatiques SMC. Cette série a été conçue sur la base de la gamme de débitmètres PF2W de SMC particulièrement bien accueillie, et nos ingénieurs de R+D ont notablement amélioré le niveau de ces débitmètres en soignant leur design et leur performance de service. Selon le modèle sélectionné, la nouvelle Série PF3W est à présent plus petite de 40% en volume par rapport à la gamme précédente ; elle permet par conséquent de réduire l'encombrement du raccordement et d'accroître la souplesse. Conçus pour travailler avec des fluides jusqu'à 90ºC, ces détecteurs sont équipés d'un capteur de température intégré pour que le débit et la température du fluide puissent être efficacement contrôlés en même temps. Selon les ingénieurs SMC, les pertes de pression ont également été réduites par rapport à la gamme précédente et la nouvelle série PF3W peut également être utilisée avec glycol d'éthylène, ce qui permet à ces détecteurs d'être utilisés idéalement dans les applications de réfrigération. Les autres améliorations sont notamment l'ajout de deux écrans à affichage numérique tricolore, qui peuvent également pivoter dans les sens horaire et antihoraire et permettre ainsi une meilleure visibilité de l'affichage pendant le travail. Disponible sans lubrification et avec sortie analogique au besoin, la nouvelle Série PF3W est conforme aux normes de protection IP65 et aux normes RoHS et CE.

  • gammes de débit (lpm): 0,5-4, 2-16, 5-40
  • tailles de ports (Rc, NPT, G): 3/8, 1/2, 3 / 4 (plage de débit dépendant)
  • Température nominale: 0-90 & deg; C
PF3WS, capteur de débit numérique collecteur, alimentation à distance, 0,5-40 LPM
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Raccordement Configuration Status
Type de filetage Configuration Status
Unité d'alimentation des composants Configuration Status
Retour Unité Plage de débit Configuration Status
Alimentation / retour Port Taille Configuration Status