- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- SX
SX
Développé avec la haute performance, série SMC SX10 la vanne à grande vitesse 2 ports est compact et léger. Le SX10 dispose également d'une 4W faible consommation d'énergie, 1200Hz à haute fréquence, et deux types de montage. Le SX 10 peut également réduire le travail d'installation avec l'utilisation du type de déconnexion rapide de montage. La série SX10 est conforme RoHS.
SX90/090, électrovanne à clapet à commande directe 2/3 ports pour air et azote
SX90 et SX090 sont des valves solenoid de style Poppet actionnées 2/3 port direct pour les gaz air et inertes. Le 2 port SX90 peut fournir un grand débit de 45 L/min de son corps compact. Le 3 port SX090 peut fournir un grand débit de 90 L/min de son corps compact. Les applications d’exemple pour SX90 et SX090 sont dispositif de mesure de la pression artérielle, concentrateur d’oxygène portable, monteur de puce, coup d’air et tri.
- 2 ports normalement fermés - type d’actionnement universel et 3 ports
- Pression d’exploitation : -100 kPa à 0,2 MPa
- Taux de débit : max 90 L/min (3-port)
- Enclos : IP40
- Voltage: 12 VDC, 24 VDC
- Disponible avec circuit d’économie d’énergie pour tenir l’actionnement : 0.7W pendant la tenue
SX10, Distributeur 2 voies haute fréquence
Développé avec la haute performance, la série SMC SX10 valve haute vitesse 2 ports est compact et léger. Le SX10 dispose également d'une 4W faible consommation d'énergie, 1200Hz à haute fréquence, et deux types de montage. Le SX 10 peut également réduire le travail d'installation avec l'utilisation du type de déconnexion rapide de montage. La série SX10 est conforme RoHS. P>
- Temps de réponse stable: ON (0.45 ms), OFF (0.4 ms).
- Grande durée de vie: 5 milliards de cycles min.
- Faible consommation électrique: 4W.
- Haute fréquence: 1200Hz.
- 2 types de montage: Modèle montage rapide (clipsable) et Modèle à montage par vis.