- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Vannes de commande directionnelles
 - Electrodistributeurs et embases
 - SX
 - SX90/090, électrovanne à clapet à commande directe 2/3 ports pour air et azote
 
SX90/090, électrovanne à clapet à commande directe 2/3 ports pour air et azote
SX90 et SX090 sont des valves solenoid de style Poppet actionnées 2/3 port direct pour les gaz air et inertes. Le 2 port SX90 peut fournir un grand débit de 45 L/min de son corps compact. Le 3 port SX090 peut fournir un grand débit de 90 L/min de son corps compact. Les applications d’exemple pour SX90 et SX090 sont dispositif de mesure de la pression artérielle, concentrateur d’oxygène portable, monteur de puce, coup d’air et tri.
- 2 ports normalement fermés - type d’actionnement universel et 3 ports
 - Pression d’exploitation : -100 kPa à 0,2 MPa
 - Taux de débit : max 90 L/min (3-port)
 - Enclos : IP40
 - Voltage: 12 VDC, 24 VDC
 - Disponible avec circuit d’économie d’énergie pour tenir l’actionnement : 0.7W pendant la tenue