- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- SX
- SX10, Distributeur 2 voies haute fréquence
SX10, Distributeur 2 voies haute fréquence
Développé avec la haute performance, la série SMC SX10 valve haute vitesse 2 ports est compact et léger. Le SX10 dispose également d'une 4W faible consommation d'énergie, 1200Hz à haute fréquence, et deux types de montage. Le SX 10 peut également réduire le travail d'installation avec l'utilisation du type de déconnexion rapide de montage. La série SX10 est conforme RoHS. P>
- Temps de réponse stable: ON (0.45 ms), OFF (0.4 ms).
- Grande durée de vie: 5 milliards de cycles min.
- Faible consommation électrique: 4W.
- Haute fréquence: 1200Hz.
- 2 types de montage: Modèle montage rapide (clipsable) et Modèle à montage par vis.