- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- VS3
VS3
Series VS31 is a 3 port piloted solenoid valve that can be used with no lubrcation and dry air. Comes body ported, sub plate, or up to a 10 station aluminum manifold. Can be bracket mounted as a body ported valve. VS3135 and 45 boast a large CV up to 4.5.

VS3000 (VS311), Distributeur 3/2 à commande directe, montage en ligne et sur embase
Series VS31 is a 3 port piloted solenoid valve that can be used with no lubrcation and dry air. Comes body ported, sub plate, or up to a 10 station aluminum manifold. Can be bracket mounted as a body ported valve. VS3135 and 45 boast a large CV up to 4.5.
- Le filtre et le régulateur intégrés économisent de l'espace et nécessitent moins de tuyauterie
- Ergonomie de la poignée améliorée
- Options de cuvette en polycarbonate, nylon et métal
- Jauge intégrée et options de pressostat
- Montage interchangeable avec le produit existant
- Filetage Rc, NPT ou G