VS3000 (VS311), Distributeur 3/2 à commande directe, montage en ligne et sur embase

Series VS31 is a 3 port piloted solenoid valve that can be used with no lubrcation and dry air.  Comes body ported, sub plate, or up to a 10 station aluminum manifold.  Can be bracket mounted as a body ported valve.  VS3135 and 45 boast a large CV up to 4.5.

  • Le filtre et le régulateur intégrés économisent de l'espace et nécessitent moins de tuyauterie
  • Ergonomie de la poignée améliorée
  • Options de cuvette en polycarbonate, nylon et métal
  • Jauge intégrée et options de pressostat
  • Montage interchangeable avec le produit existant
  • Filetage Rc, NPT ou G
VS3000 (VS311), Distributeur 3/2 à commande directe, montage en ligne et sur embase
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Raccordement Configuration Status
Orifice Configuration Status
Tension Configuration Status
Câble Configuration Status
Fixation Configuration Status
Option Configuration Status
Taraudage Configuration Status