- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- VV100
VV100
Série VV100 convient à la fois directe ou support de montage et peut également accueillir différentes tailles de tuyauterie, y compris nos raccords de 2 mm à une touche miniatures. L'économie d'énergie a également été considéré comme vannes individuelles peuvent être commandées avec un circuit d'économie d'énergie que chaque vanne peut être manuellement désactivé, l'entretien en toute sécurité est garantie.
Valve (Tous les types)
Série VV100 convient à la fois directe ou support de montage et peut également accueillir différentes tailles de tuyauterie, y compris nos raccords de 2 mm à une touche miniatures. L'économie d'énergie a également été considéré comme vannes individuelles peuvent être commandées avec un circuit d'économie d'énergie que chaque vanne peut être manuellement désactivé, l'entretien en toute sécurité est garantie.- Plug-in & Non Plug-in
- Variations de tuyauterie LI> UL>

collecteurs
Série VV100 convient à la fois directe ou support de montage et peut également accueillir différentes tailles de tuyauterie, y compris nos raccords de 2 mm à une touche miniatures. L'économie d'énergie a également été considéré comme vannes individuelles peuvent être commandées avec un circuit d'économie d'énergie que chaque vanne peut être manuellement désactivé, l'entretien en toute sécurité est garantie.- 2 vannes 3 voies à commande directe sur 1 station
- ø SPAN> 2 raccords instantanés possibles
- Taille du port: 2mm, 4mm, 1/8 ", 5/32 "
- Style de corps: plug-in, non plug-in LI> UL>