- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- VV100
- collecteurs
collecteurs
Série VV100 convient à la fois directe ou support de montage et peut également accueillir différentes tailles de tuyauterie, y compris nos raccords de 2 mm à une touche miniatures. L'économie d'énergie a également été considéré comme vannes individuelles peuvent être commandées avec un circuit d'économie d'énergie que chaque vanne peut être manuellement désactivé, l'entretien en toute sécurité est garantie.
VV100-10F, 3 Port Electrovanne, D-Sub, enfichable Type de connecteur collecteur
Série VV100 convient à la fois directe ou support de montage et peut également accueillir différentes tailles de tuyauterie, y compris nos raccords de 2 mm à une touche miniatures. L'économie d'énergie a également été considéré comme vannes individuelles peuvent être commandées avec un circuit d'économie d'énergie que chaque vanne peut être manuellement désactivé, l'entretien en toute sécurité est garantie.- Collecteur type de connecteur
- Montage direct et support de support LI> UL>

VV100-10, 3 Électrovanne, non enfichable, Câblage individuel Manifold
Série VV100 convient à la fois directe ou support de montage et peut également accueillir différentes tailles de tuyauterie, y compris nos raccords de 2 mm à une touche miniatures. L'économie d'énergie a également été considéré comme vannes individuelles peuvent être commandées avec un circuit d'économie d'énergie que chaque vanne peut être manuellement désactivé, l'entretien en toute sécurité est garantie.- Collecteur de câblage individuel LI>
- Montage direct et support de support LI> UL>