- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Electrodistributeurs et embases
- V100
V100
Client, recherchant un distributeur compact et léger pour des applications de process ou d’actionneur, disposent enfin du produit idéal. Grâce à ses efforts en recherche et développement, la société leader mondial SMC Pneumatics a lancé sa dernière série V100 – un des électrodistributeurs les plus avancés actuellement disponibles sur le marché. Conçu avec un circuit magnétique révolutionnaire et un cache extérieur, la construction sans machinerie et respectueuse de l’environnement de la série V100 permet d’augmenter la force de la bobine à 160%. Une économie d’énergie est en outre garantie grâce à la faible consommation progressive du distributeur. Le modèle standard V100 consomme seulement 0,35 W, soit 76% de moins que d’autres distributeurs comparables, et le modèle à faible consommation ne consomme que 0,1 W, ce qui permet d’économiser jusqu’à 93% d’énergie par rapport à d’autres produits existants. Disponible en versions à 3, 5, 6, 12 et 24 VDC, la largeur des produits de la série V100 est tout juste de 10 mm, tandis que leur hauteur et leur longueur sont respectivement de 24,7 et de 27 mm. Ils comptent probablement parmi les plus petits distributeurs pneumatiques actuellement disponibles. Ils pèsent à peine 12 g, assurent des débits compris entre 8,4 et 24 l/minute, et constituent une solution parfaite lorsque l’encombrement, les performances et le poids du composant sont essentiels.
V100, 3 Port à commande directe Electrovanne - standard
Client, recherchant un distributeur compact et léger pour des applications de process ou d’actionneur, disposent enfin du produit idéal. Grâce à ses efforts en recherche et développement, la société leader mondial SMC Pneumatics a lancé sa dernière série V100 – un des électrodistributeurs les plus avancés actuellement disponibles sur le marché. Conçu avec un circuit magnétique révolutionnaire et un cache extérieur, la construction sans machinerie et respectueuse de l’environnement de la série V100 permet d’augmenter la force de la bobine à 160%. Une économie d’énergie est en outre garantie grâce à la faible consommation progressive du distributeur. Le modèle standard V100 consomme seulement 0,35 W, soit 76% de moins que d’autres distributeurs comparables, et le modèle à faible consommation ne consomme que 0,1 W, ce qui permet d’économiser jusqu’à 93% d’énergie par rapport à d’autres produits existants. Disponible en versions à 3, 5, 6, 12 et 24 VDC, la largeur des produits de la série V100 est tout juste de 10 mm, tandis que leur hauteur et leur longueur sont respectivement de 24,7 et de 27 mm. Ils comptent probablement parmi les plus petits distributeurs pneumatiques actuellement disponibles. Ils pèsent à peine 12 g, assurent des débits compris entre 8,4 et 24 l/minute, et constituent une solution parfaite lorsque l’encombrement, les performances et le poids du composant sont essentiels.- Vannes ultra-compactes à action directe 3 voies
- Peut être monté collecteur.
- N.O. ou N.C. options.
- Version d'économie d'énergie. LI> UL>

VV100-S41, collecteur, commune SUP / ECH commune
Client, recherchant un distributeur compact et léger pour des applications de process ou d’actionneur, disposent enfin du produit idéal. Grâce à ses efforts en recherche et développement, la société leader mondial SMC Pneumatics a lancé sa dernière série V100 – un des électrodistributeurs les plus avancés actuellement disponibles sur le marché. Conçu avec un circuit magnétique révolutionnaire et un cache extérieur, la construction sans machinerie et respectueuse de l’environnement de la série V100 permet d’augmenter la force de la bobine à 160%. Une économie d’énergie est en outre garantie grâce à la faible consommation progressive du distributeur. Le modèle standard V100 consomme seulement 0,35 W, soit 76% de moins que d’autres distributeurs comparables, et le modèle à faible consommation ne consomme que 0,1 W, ce qui permet d’économiser jusqu’à 93% d’énergie par rapport à d’autres produits existants. Disponible en versions à 3, 5, 6, 12 et 24 VDC, la largeur des produits de la série V100 est tout juste de 10 mm, tandis que leur hauteur et leur longueur sont respectivement de 24,7 et de 27 mm. Ils comptent probablement parmi les plus petits distributeurs pneumatiques actuellement disponibles. Ils pèsent à peine 12 g, assurent des débits compris entre 8,4 et 24 l/minute, et constituent une solution parfaite lorsque l’encombrement, les performances et le poids du composant sont essentiels.- Fluide: air
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C SPAN>
- Max. Fréquence de fonctionnement (Hz): 20 SPAN>
- 2 à 20 stations SPAN> LI> UL>
- Max. Fréquence de fonctionnement (Hz): 20 SPAN>

10-V1 * 4, standard 3 monté base Port Valve (pour l'embase et S41 Types Manifold), série Clean
Client, recherchant un distributeur compact et léger pour des applications de process ou d’actionneur, disposent enfin du produit idéal. Grâce à ses efforts en recherche et développement, la société leader mondial SMC Pneumatics a lancé sa dernière série V100 – un des électrodistributeurs les plus avancés actuellement disponibles sur le marché. Conçu avec un circuit magnétique révolutionnaire et un cache extérieur, la construction sans machinerie et respectueuse de l’environnement de la série V100 permet d’augmenter la force de la bobine à 160%. Une économie d’énergie est en outre garantie grâce à la faible consommation progressive du distributeur. Le modèle standard V100 consomme seulement 0,35 W, soit 76% de moins que d’autres distributeurs comparables, et le modèle à faible consommation ne consomme que 0,1 W, ce qui permet d’économiser jusqu’à 93% d’énergie par rapport à d’autres produits existants. Disponible en versions à 3, 5, 6, 12 et 24 VDC, la largeur des produits de la série V100 est tout juste de 10 mm, tandis que leur hauteur et leur longueur sont respectivement de 24,7 et de 27 mm. Ils comptent probablement parmi les plus petits distributeurs pneumatiques actuellement disponibles. Ils pèsent à peine 12 g, assurent des débits compris entre 8,4 et 24 l/minute, et constituent une solution parfaite lorsque l’encombrement, les performances et le poids du composant sont essentiels.- Fluide: air LI>
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C SPAN> LI>
- Max. Fréquence de fonctionnement (Hz): 20 SPAN> LI> UL>

10-V1 * 4A, Grand débit 3 monté base Port Valve (pour les types collecteur et S41 l'embase), série Clean
Client, recherchant un distributeur compact et léger pour des applications de process ou d’actionneur, disposent enfin du produit idéal. Grâce à ses efforts en recherche et développement, la société leader mondial SMC Pneumatics a lancé sa dernière série V100 – un des électrodistributeurs les plus avancés actuellement disponibles sur le marché. Conçu avec un circuit magnétique révolutionnaire et un cache extérieur, la construction sans machinerie et respectueuse de l’environnement de la série V100 permet d’augmenter la force de la bobine à 160%. Une économie d’énergie est en outre garantie grâce à la faible consommation progressive du distributeur. Le modèle standard V100 consomme seulement 0,35 W, soit 76% de moins que d’autres distributeurs comparables, et le modèle à faible consommation ne consomme que 0,1 W, ce qui permet d’économiser jusqu’à 93% d’énergie par rapport à d’autres produits existants. Disponible en versions à 3, 5, 6, 12 et 24 VDC, la largeur des produits de la série V100 est tout juste de 10 mm, tandis que leur hauteur et leur longueur sont respectivement de 24,7 et de 27 mm. Ils comptent probablement parmi les plus petits distributeurs pneumatiques actuellement disponibles. Ils pèsent à peine 12 g, assurent des débits compris entre 8,4 et 24 l/minute, et constituent une solution parfaite lorsque l’encombrement, les performances et le poids du composant sont essentiels.- Fluide: air
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C SPAN>
- Max. Fréquence de fonctionnement (Hz): 20 SPAN> LI> UL>

10 VV100-S41, collecteur, commune SUP / ECH commune, série Clean
Client, recherchant un distributeur compact et léger pour des applications de process ou d’actionneur, disposent enfin du produit idéal. Grâce à ses efforts en recherche et développement, la société leader mondial SMC Pneumatics a lancé sa dernière série V100 – un des électrodistributeurs les plus avancés actuellement disponibles sur le marché. Conçu avec un circuit magnétique révolutionnaire et un cache extérieur, la construction sans machinerie et respectueuse de l’environnement de la série V100 permet d’augmenter la force de la bobine à 160%. Une économie d’énergie est en outre garantie grâce à la faible consommation progressive du distributeur. Le modèle standard V100 consomme seulement 0,35 W, soit 76% de moins que d’autres distributeurs comparables, et le modèle à faible consommation ne consomme que 0,1 W, ce qui permet d’économiser jusqu’à 93% d’énergie par rapport à d’autres produits existants. Disponible en versions à 3, 5, 6, 12 et 24 VDC, la largeur des produits de la série V100 est tout juste de 10 mm, tandis que leur hauteur et leur longueur sont respectivement de 24,7 et de 27 mm. Ils comptent probablement parmi les plus petits distributeurs pneumatiques actuellement disponibles. Ils pèsent à peine 12 g, assurent des débits compris entre 8,4 et 24 l/minute, et constituent une solution parfaite lorsque l’encombrement, les performances et le poids du composant sont essentiels.- Fluide: air
- Température ambiante et fluide: -10 à 50 ° C SPAN>
- Max. Fréquence de fonctionnement (Hz): 20 SPAN> LI> UL>