- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Procédé de fluide
- Vannes collecteur de poussière
- VXFA2, 2 Port Air Operated Valve pour collecteur de poussière
VXFA2, 2 Port Air Operated Valve pour collecteur de poussière
La nouvelle VXFA2 2 valve à commande pneumatique de port pour le collecteur de poussière a ajouté de plus grandes tailles de port et le type de corps bride et la bride. Le VXFA2 dispose également d'une construction à faible bruit avec l'option d'un silencieux. P>
- Une plus grande taille de port est disponible LI>
- Type de corps bride et bride ajouté LI>
- Boîtier IP65 LI>
- Conforme RoHS LI> UL>