JSZFAH 2 Port Collecteur de poussière, Valve d’impulsion, Type d’immersion

JSXFAH est une soupape d’impulsion de type inverse de type d’immersion destinée aux systèmes de collecte de poussière.  Le type d’immersion élimine la nécessité de souder la tuyauterie du réservoir.  La soupape d’impulsionS JSXFAH est optimisée pour fournir une pression maximale élevée pour éliminer efficacement les particules fines et la fermeture rapide pour réduire la consommation d’air.  Son diaphragme élastomère à haute résistance a une longue durée de vie de 10 millions de cycles ou plus, ce qui réduit la nécessité de maintenir constamment la soupape d’impulsion.

  • Type immersion pour le réservoir d’en-tête de 6 po
  • Durée de vie: 10 millions de cycles ou plus
  • High pression maximale et réduction de la faible consommation d’air
  • Port taille: 1", taille Orifice: 40mm
JSZFAH 2 Port Collecteur de poussière, Valve d’impulsion, Type d’immersion
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Model Type Configuration Status
Raccordement Configuration Status
Taille du réservoir Configuration Status
Taille du port IN/OUT Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Dimensions de tuyau de sortie Configuration Status
Rated Voltage Configuration Status
Electrical Entry Configuration Status
Température fluide et ambiante Configuration Status
Silencieux Configuration Status
Taille Port pilote Configuration Status
Orifice Diameter Configuration Status