- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- IDFB, air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air, pour l'Amérique du Nord
- IDFB*E, Sécheur d’air réfrigéré
IDFB*E, Sécheur d’air réfrigéré
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Certifié UL pour une utilisation en Amérique du Nord Fonctionnement
- 60 Hz
- Max. température de l'air à l'entrée: 120 ° F / 49 ° C
- Disponible dans des débits jusqu'à 300 scfm / 510m³ / h (ANR) (@ 37 ° F / 3 ° C PDP)
- Connexions: les threads NPT sont standard; Des adaptateurs R / Rc sont disponibles
LI> - Non disponible au Canada UL>