- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- Accessoires Sèche-linge
Accessoires Sèche-linge
Les accessoires optionnels comprennent: un transformateur de puissance installée séparément (autres que les fournitures alimentation standard et de tension); la base dédié (intègre un transformateur de puissance installée séparément et le sécheur d'air); Filtre anti-poussière ensemble (empêche une baisse de la performance d'un sécheur d'air); set by-pass de la tuyauterie (reliant cet ensemble au sécheur d'air permet une réduction substantielle du temps de montage); fondations boulon fixés (corrige le sécheur d'air pour les bases); et un adaptateur de tuyauterie (convertit le type de fil de et IN / OUT raccord pour un sécheur d'air).
Set IDF / IDU, Filtre anti-poussière
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Sécheurs applicables: IDF1E à 75E, IDF120D à 240D, IDU3E à 75E, IDFA3E à IDFA75E, IDFB3E à IDFB75E
- Empêche la diminution de la performance du sécheur d'air même
dans un environnement poussiéreux - Max. température ambiante: 40 ° C LI> UL>
IDF / IDU, transformateur de puissance, installée séparément
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Pour l'alimentation électrique et la tension autre que la norme
- Max. température ambiante: 40 ° C
- Humidité relative 85% ou moins
- Sécheur applicable: IDF1E à IDF15E-10, IDF22E-20/30, IDF37E-20/30, IDF55E-30, IDF75E-30, IDU3E-10 à 15E-10, IDU22E à 75E-30, IDF120D à 240D- 3, IDF370B-603 LI> UL>
IDF / IDU, Base dédiée séparément Puissance installée Transformateur
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Base dédiée pour l'intégration du transformateur et du sécheur d'air
- Sécheur applicable: IDF4E à 15E-10, IDF22E-20/30, IDF37E-20/30, IDF55E-30, IDF75E-30, IDU3E à 15E-10 LI> UL>
IDF / IDU, Set de dérivation de tuyauterie
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Réduction substantielle des heures de travail d'installation
- Max. pression de fonctionnement: 1.0MPa
- Max. température de fonctionnement: IDF 60 ° C, IDU 80 ° C
- Sécheur applicable: IDF1E à 75E, IDU3E à 75E LI> UL>
IDF / IDU, tuyauterie Set Adaptateur
Adaptateur pour convertir le type de fil d'une entrée / de sortie approprié pour séchoirs à air à partir de Rc NPT p>
- Pour convertir le type de filetage d'un raccord IN / OUT pour les sécheurs d'air de Rc à NPT
- Alliage de cuivre LI> UL>