- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- Accessoires Sèche-linge
- IDF / IDU, Set de dérivation de tuyauterie
IDF / IDU, Set de dérivation de tuyauterie
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Réduction substantielle des heures de travail d'installation
- Max. pression de fonctionnement: 1.0MPa
- Max. température de fonctionnement: IDF 60 ° C, IDU 80 ° C
- Sécheur applicable: IDF1E à 75E, IDU3E à 75E LI> UL>