- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- Accessoires Sèche-linge
- Set IDF / IDU, Filtre anti-poussière
Set IDF / IDU, Filtre anti-poussière
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Sécheurs applicables: IDF1E à 75E, IDF120D à 240D, IDU3E à 75E, IDFA3E à IDFA75E, IDFB3E à IDFB75E
- Empêche la diminution de la performance du sécheur d'air même
dans un environnement poussiéreux - Max. température ambiante: 40 ° C LI> UL>