- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- Accessoires Sèche-linge
- IDF / IDU, Base dédiée séparément Puissance installée Transformateur
IDF / IDU, Base dédiée séparément Puissance installée Transformateur
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Base dédiée pour l'intégration du transformateur et du sécheur d'air
- Sécheur applicable: IDF4E à 15E-10, IDF22E-20/30, IDF37E-20/30, IDF55E-30, IDF75E-30, IDU3E à 15E-10 LI> UL>