- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- Accessoires Sèche-linge
- IDF / IDU, transformateur de puissance, installée séparément
IDF / IDU, transformateur de puissance, installée séparément
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Pour l'alimentation électrique et la tension autre que la norme
- Max. température ambiante: 40 ° C
- Humidité relative 85% ou moins
- Sécheur applicable: IDF1E à IDF15E-10, IDF22E-20/30, IDF37E-20/30, IDF55E-30, IDF75E-30, IDU3E-10 à 15E-10, IDU22E à 75E-30, IDF120D à 240D- 3, IDF370B-603 LI> UL>