- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- IDU, Haute Inlet Séchoirs de température
IDU, Haute Inlet Séchoirs de température
Série IDU fournit une alimentation stable de l'air sec, même dans des conditions de forte demande, avec une température d'entrée d'air jusqu'à 176 ° C. échangeur de chaleur en acier inoxydable de l'IDU améliore la résistance à la corrosion. Chaque unité est également équipé d'un thermomètre, d'évaporation comme une caractéristique standard. P>
- Non disponible au Canada
IDU * E, Sèche-linge Air réfrigéré, Taille 3 ~ 75, haute température d'entrée d'air
série sécheur à air comprimé IDU, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDU fournit une alimentation stable de l'air sec, même dans des conditions de forte demande, avec une température d'air d'entrée de 60 ° C. P>
- Résistance à la corrosion améliorée avec l'utilisation d'acier inoxydable, échangeur de chaleur de type plaque
- Protège l'équipement pneumatique de l'humidité
- Température d'entrée d'air nominale: 55 ° C SPAN>
- Réfrigérant R134a (HFC) SPAN> LI>
- Non disponible au Canada
UL> - Réfrigérant R134a (HFC) SPAN> LI>