- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- IDFA, air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air, pour l'Europe, l'Asie et l'Océanie
IDFA, air réfrigéré, standard Température d'entrée d'air, pour l'Europe, l'Asie et l'Océanie
série IDFA sécheurs d'air réfrigéré sont marqués CE pour une utilisation en Europe et d'autres régions qui exigent cette marque. Ces modèles 50 Hz ont noté des débits allant jusqu'à 883 SCFM (1500 m & sup3; / h [ANR]). P>
- Non disponible au Canada
IDFA * F, Sèche-linge Air réfrigéré, dimensions 100 ~ 150, standard Température d'entrée d'air pour utilisation en Europe, en Asie et en Océanie
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Conformité à la directive CE (avec marquage CE) pour une utilisation en Europe, en Asie et en Océanie Fonctionnement
- 50 Hz
- Max. température de l'air à l'entrée: 60 ° C / 140 ° F
- Disponible en débit jusqu'à 1500 m³ / h (ANR) / 883 scfm (@ 10 ° C / 50 ° F PDP)
- Connexions: Les filetages R ou les brides DIN sont standard; Les adaptateurs NPT sont disponibles pour les modèles filetés LI>
- Non disponible au Canada UL>
IDFA * E, taille 3 ~ 75, entrée standard Température de l'air
IDF série sécheur à air comprimé, conformément aux dispositions du Règlement du Protocole de Montréal, utilise des réfrigérants R134a et R407C pour éviter tout dommage à la couche d'ozone de la Terre. (Série de taille moyenne utilisent R22). Série IDF peut accueillir une température d'entrée de 40 ° C. Résistance à la corrosion est améliorée par l'utilisation d'un acier inoxydable, un échangeur de chaleur du type à plaques. P>
- Conformité à la directive CE (avec marquage CE) pour l'Europe, l'Asie et l'Océanie Fonctionnement
- 50 Hz
- Max. température de l'air aspiré: 50 ° C / 122 ° F
- Disponible en débit jusqu'à 822 m³ / h (ANR) / 484 scfm (@ 10 ° C / 50 ° F PDP)
- Connexions: les threads R / Rc sont standard; Les adaptateurs NPT sont disponibles LI>
- Non disponible au Canada UL>
IDFA60/70/80/90, Sécheur d'air par réfrigération
Série IDFA réfrigérée séchoirs à air ambiant comportent améliorée (113 ° F / 45 ° C) et d'entrée (149 ° F / 65 ° C) température de l'air, ainsi que l'amélioration des notes de débit par rapport aux modèles standard. Avec une meilleure vidange automatique et filtre à poussière standard, ces unités des années de service fiable. P>
- Directive CE conforme au marquage CE pour une utilisation en Europe, Asie et Océanie
- Fonctionnement à 50 Hz
- Max. température de l'air d'entrée : 149 °F (65 °C)
- Max. débit aux conditions nominales : 565 scfm 960 m³/h (ANR) à 50°F (10°C) PDP
- Connexions : les filetages R sont standards ; Des adaptateurs NPT sont disponibles
- Non disponible au Canada